text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス用ボール・バルブ

Swagelok®ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ

Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。

ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。

すべてのボール・バルブおよびプラグ・バルブを見る

Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ) や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。

Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質を取り揃えています。

適切なボール・バルブまたはプラグ・バルブの選定にサポートが必要ですか?

バルブの動画ライブラリーを見る

ボール・バルブ/プラグ・バルブのカテゴリー

3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ

3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ

トラニオン型ボール・バルブ(2方タイプ/3方タイプ)は、大流量に対応するデザインながら、低トルクで開閉することができます。最高使用圧力は68.9 MPaで、API 641の低排出認証を取得しています。

3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ

3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ

計装用ボール・バルブ(2方タイプ/3方タイプ)は1/4回転で開閉することができ、API 641の低排出認証を取得しています。エアー・アクチュエーターまたは電気式アクチュエーターを組み込むことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ボール・バルブ、1/4回転式バルブ、プラグ・バルブに適した交換用部品/アクセサリーを使用すると、バルブを長期にわたって確実に動作させることができます。

フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ

フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ

フル・フロー型ボール・バルブは、メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザインおよび汎用性の高いボディを採用しており、双方向の流れかつ大流量に対応するほか、優れた耐食性を備えています。

プラグ・バルブ

プラグ・バルブ

Swagelokプラグ・バルブは、シンプルかつコンパクトなデザインながら、低トルクの1/4回転操作で正方向の流れの確実な締め切りを行います。

中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ

中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ、IPTシリーズ

中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブは、137.8 MPaまでの圧力にて確実にシールし、二重で確実に遮断します。

中圧用トラニオン型ボール・バルブ、CTBシリーズ

中圧用トラニオン型ボール・バルブ、CTBシリーズ

Swagelok®トラニオン型ボール・バルブ CTBシリーズは、コンパクトなデザインながら中圧アプリケーションにおいて低トルクの1/4回転操作で確実な締め切りを行います。

中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ

中圧用トラニオン型ボール・バルブ、FKBシリーズ

Swagelok®トラニオン型中圧用ボール・バルブ FKBシリーズは、コンパクトなデザインながら低トルクの1/4回転操作で確実な締め切りを行います。

多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ

多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ

ステンレス鋼(PTFE被膜)製ボール・バルブは、水素やCNGなどの高圧/大流量のアプリケーションに適しています。手動式または空気作動式(ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター)があります。

多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ

多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ

Swagelok®多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行います。

計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ

計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ

計装用一体型ボール・バルブは、信頼性および耐久性が高く、高圧アプリケーションに適しています。さまざまなアクチュエーター、流路形状、ハンドルのオプションを選ぶことができます。

ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体サンプリング・システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.