Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Full-Flow Ball Valves, GB Series
Valves available with these specifications:
- 3/8 to 1 in. (12 to 25 mm)
- –40°F (–40°C) to 250°F (121°C)
- 316 or 316L stainles steel, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276
- 4035 psig (340 bar) to 6000 psig (413 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Full-Flow Ball Valves, GB Series — 2-Wege, gerade Ausführung
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-16GBF16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT-Innengewinde 1 Zoll NPT-Innengewinde SS-8GBS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-8GBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 1/2 Zoll NPT-Innengewinde SS-8GBS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires