text.skipToContent text.skipToNavigation

Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1-PA-4T Polyamid 1/4 Zoll - - 製品を見る
304-S1-PP-10TM Polypropylen 10 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-12TM Polypropylen 12 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-4T Polypropylen 1/4 Zoll - - 製品を見る
304-S1-PP-6T Polypropylen 3/8 Zoll - - 製品を見る
304-S1-PP-6TM Polypropylen 6 mm - - 製品を見る
304-S1-PP-8TM Polypropylen 8 mm - - 製品を見る
304-S3-PA-16T Polyamid 1 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PA-8T Polyamid 1/2 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-10T Polypropylen 5/8 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-12T Polypropylen 3/4 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-14T Polypropylen 7/8 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-16T Polypropylen 1 Zoll - - 製品を見る
304-S3-PP-16TM Polypropylen 16 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-18TM Polypropylen 18 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-25TM Polypropylen 25 mm - - 製品を見る
304-S3-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - 製品を見る
304-S5-PP-20T Polypropylen 1 1/4 Zoll - - 製品を見る
304-S5-PP-24T Polypropylen 1 1/2 Zoll - - 製品を見る
316-S3-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。