Фланцевые переходники — Фланцы EN
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 2 дюймов (от 3 до 50 мм)
- Прямой
- Нерж. сталь 316 или 316L, сплав 400, сплав 600, сплав C-276
- Макс. давление от 20 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,4 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413,7 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фланцевые переходники — Фланцы EN — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12M0-F25E-40-B1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung DN 25 EN Flansche, Klasse PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung DN15 EN-Flansch, Klasse PN 40
Наличие изделий по местоположению склада
часов