すべての製品
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Dichtungen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-2-GR-BL Edelstahl 316L - - - - CU-16-VCR-2 Kupfer - - - - CU-2-VCR-2 Kupfer - - - - CU-4-VCR-2 Kupfer - - - - CU-8-VCR-2 Kupfer - - - - CU-8-VCR-2-GR Kupfer - - - - NI-12-VCR-2 Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - CU-4-VCR-2-GR Kupfer - - - - NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-16-VCR-2 Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2 Nickel - - - - NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - NI-2-VCR-2 Nickel - - - - NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Edelstahl 316L - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2 Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - SS-12-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-16-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Edelstahl 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-2-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Edelstahl 316L - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - SS-16-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - SS-10-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - CU-12-VCR-2 Kupfer - - - - SS-8-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Edelstahl 316L - - - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Überwurfmuttern
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12-VCR-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-1 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-HVCR-1SR Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-4-VCR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-1-03816 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-1-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-1-B25 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-10-VCR-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-1-SC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Zweiteilige Überwurfmuttern
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-1-SN Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Verschraubungsverriegelungen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-FLC Edelstahl 316 1/4 Zoll Verschraubungsverriegelung - - SS-8-VCR-FLC Edelstahl 1/2 Zoll Verschraubungsverriegelung - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Druckschrauben
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-10-VCR-4 Edelstahl 316 5/8 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-12-VCR-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-4 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-4-HVCR-4SR Edelstahl 316 1/4 Zoll HVCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-4-VCR-4-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-4-B25 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Zweiteilige Druckschraube
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-4-SN Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Kurze Duckschrauben
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-4-.65NC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-4-.65 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-4-.54NC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Ventilsperren
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCR-VLC Edelstahl 316 1/4 Zoll Ventilsperren - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Überwurfmuttern für Nicht-"SR"-Stutzen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-HVCR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間