text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kükenhähne

Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 1/2 Zoll (6 bis 12 mm)
  • –10°F (–23°C) bis 400°F (204°C)
  • Edelstahl 316, Messing
  • 400 psig (27,5 bar) bis 3.000 psig (206 bar)
  • 2-fach-Ventilblock

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 型番
    ボディ材質
    コネクション1 サイズ
    コネクション1 タイプ
    コネクション2 サイズ
    コネクション2 タイプ
このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。