Трубные обжимные фитинги среднего давления — Соединители с внутренней резьбой
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Резьба NPT
- Нерж. сталь 316
- Макс. давление от 6250 фунтов на кв. дюйм, ман. (430 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Соединители с внутренней резьбой — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK0-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8FK0-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas