漏れ検出液/潤滑剤/シール剤 — シール剤
以下のシール剤を取り揃えています:
- SWAK™(スワック)
- PTFEテープ
- PTFEフリー管用ねじシール剤
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Dichtmittel — Rohrverschlussstopfen — Verschlussstopfen für Wärmetauscher
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚SS-12TP-15-20 - - Edelstahl 316 3/4 Zoll 15 - 20 B-12TP-15-20 - - Messing 3/4 Zoll 15 - 20 -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-PTS-50 50 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-STR-4 6,4 x 1463 cm (1/ 4 x 576 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - MS-STR-8 12,7 x 732 cm (1/ 2 x 288 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — PTFE-freies Gewindedichtmittel
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TFS-50 50 cm³ -53 bis 148 °C (-65 bis 300 °F) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間