퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~1/8인치
- –50°F(–45°C)~500°F(260°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- 150 psig(10.3 bar)~4000 psig(275 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QM2-B-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QM2-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-B-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QM2-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-B-200MB Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-D-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QM2-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QM2-D-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QM2-S-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-QM2-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-S-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QM2-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QM2-B1-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간