Swagelok® Ultrahochreine Membranventile (Serien ALD3 und ALD6)
Die Swagelok Membranventile der Serien ALD3 und ALD6 liefern eine besonders hohe Zykluslebensdauer, hohe Betätigungsgeschwindigkeit und Durchflusskoeffizienten von bis zu 0,62, damit Halbleiterhersteller die kontrollierte Dosierung erreichen können, die für die Atomschichtsedimentierungs- (ALD)-Halbleiterproduktion notwendig sind.
Weitere Informationen anfordernUltrahochreine ALD3 und ALD6 Ventile liefern Halbleiterherstellern zuverlässige Hochgeschwindigkeitsdosierung von Vorläufergasen, die verwendet werden, um Microchips in Abscheidekammern Schicht für Schicht herzustellen. Diese ultrahochreinen Hochleistungsventile weisen Folgendes auf:
- Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit
- Durchflusskoeffizienen zwischen 0,27 und 0,62, und es sind auf Anfrage auch andere Durchflusskoeffizienten erhältlich
- Vollständige Eintauchbarkeit bis 200°C (392°F) mit optionalen Hochtemperatur-Steuerköpfen
- Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR
- Modulare Flächenmontage, Stumpfschweißenden und Swagelok VCR®-Endanschlüsse
- Optionaler elektronischer oder optischer Steuerkopf-Stellungsmelder
ALD3 ind ALD6 Membrane bestehen aus einem Superlegierungswerkstoff auf Kobaltbasis, der Festigkeit und Korrosionswiderstand liefert; ihre Ventilkörper bestehen aus Edelstahl 316L VIM-VAR, wodurch sie für ultrahochreine Anwendungen geeignet sind; und die Ventilsitze bestehen aus vollständig fluoriniertem hochreinem PFA, um die Verträglichkeit mit zahlreichen Chemikalien und herausragende Beständigkeit gegen Aufquellen und Verunreinigung zu bieten.
Ultrahochreine ALD3 und ALD6 Ventile können für normal geschlossene und normal offene pneumatische Betätigung hergestellt werden und sind in einer Vielzahl von Konfigurationen verfügbar, darunter gerade und Winkelkonfigurationen mit zwei Anschlüssen, Mehrwegeventile mit zwei, drei- und vier Anschlüssen und Verteilerblöcke mit mehreren Ventilen und Flächenmontagekonfigurationen mit zwei und drei Anschlüssen in 1,125 Zoll (nur Serie ALD3) und 1,5 Zoll Plattformen. Die verfügbaren Hochtemperatur-Steuerköpfe, Stellungsmelder, Magnetventilbetätigung und optionalen Körperbohrungen zur Aufnahme von Heizelementen können je nach Prozessanforderung zusätzlichen Wert für einen Benutzer liefern.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Vakuum bis 10,0 bar (145 psig) |
Berstdruck | >220 bar (3200 psig) |
Steuerdruck | 3,5 bis 6,2 bar (50 bis 90 psig) |
Temperatur | 0° bis 200°C (32° bis 392°F) |
Durchflusskoeffizient(Cv) | 0,27 oder 0,62 |
Körperwerkstoffe | Edelstahl 316L VIM-VAR |
Membranwerkstoff | Super-Legierung auf Kobaltbasis |
Endanschlüsse | |
Typ (Größe) | VCR® Innengewinde (1/4 Zoll bis 1/2 Zoll) VCR Außengewinde (1/4 Zoll bis 1/2 Zoll) Modulare Flächenmontage mit C-Dichtung (1,125 Zoll bis 1,5 Zoll) mit hohem Durchfluss |
Ventile der Serien ALD3 und ALD6—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung

Verbessern Sie die Halbleiterleistung mit optimierten Legierungen
Entdecken Sie, wie Halbleiterhersteller End-to-End-Produktionsleistung und die Langzeitprofitabilität durch die Auswahl der richtigen Metalle für wichtige Fluidsystemkomponenten verbessern können.
Erfahren Sie mehr über die richtige WerkstoffauswahlSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Ein neues Ventil: Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Q&A: Halbleiterherstellung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Halbleiterwerkzeug-OEMs, Microchip-Herstellern und Fluidsystem-Lösungsanbietern es möglich gemacht hat, dass der Halbleitermarkt bereits seit Jahrzehnten mit den Anforderungen des Mooreschen Gesetzes schritthalten kann und wie die Zukunft aussieht.

Der Faseroptikgerätehersteller erhöht die Effizienz mit kundenspezifischen Lösungen
Seit den 1980ern verlässt sich Rosendahl Nextrom bereits auf Swagelok, um seine Geschäfte nach vorne zu treiben. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, seine Konkurrenz in den Schatten zu stellen und Branchenführer zu bleiben.

Zuverlässige Fluidsystem-Lösungen für die noch unerschlossenen wissenschaftlichen Bereiche
Erfahren Sie, warum der finnische Hersteller von Mischungskryostaten, Bluefors, sich auf Swagelok für Fluidsystem-Komponenten und -Lösungen verlässt, die bei der Quantenrechnung, experimentellen Physik und mehr helfen.