Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズを使用すると、オイル/ガス探査、研究開発システム、水素市場といった過酷なアプリケーションにおける流体システムの信頼性を向上させることができます。FKシリーズ継手は、流体の取り扱いやガス・シール・アプリケーションなどの高度なシステムにおいて、信頼性が高く、漏れの無い接続を実現します。
すべてのミディアム・プレッシャー・チューブ継手を見るSwagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、コーン&スレッド継手に比べて最短で1/5の時間で取り付けることが可能なため、取り付け時間、取り付けやメンテナンスのコストを削減することができます。FKシリーズ継手は振動に強く、137.8 MPaまでのアプリケーションにおいて流体がガスの場合でも漏れなくシールするため、高圧下での確実な接続が求められる過酷な環境における使用に適しています。
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは信頼性が高く効率的に取り付けることができ、作業員や環境を保護しながら、過酷なアプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。FKシリーズ継手は、水素アプリケーション (最高使用圧力:70.0 MPa)向けのEC-79認証を取得しており、めす継手ボディおよび部品装着カートリッジからなるシンプルな構造を特徴としています。このカートリッジには、おすナット、フロント・フェルールおよびバック・フェルール(色で識別可能)があらかじめ装着されており、フェルールの向きが正しく維持された状態で、標準的な工具で取り付けることが可能です。 316 ステンレス鋼(加工硬化処理)製のボディにより、軽量かつ省スペースのソリューションを実現します。FKシリーズ継手には、NACE MR0175/ISO15156に準拠した製品もあります。
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカテゴリー
Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression
Le corps des raccords FK est fabriqué en acier inoxydable 316 écroui. Légers et peu encombrants, ces raccords sont proposés dans des formes diverses – raccords droits, coudes, raccords en T – qui répondront à vos besoins. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)
Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.
Comparez les raccordsLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

agi industries
Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.

Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières.

Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore
Découvrez comment Swagelok a aidé un opérateur pétrolier offshore à réduire le temps d’installation et à améliorer les performances globales en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords Swagelok de la série FK.

La recherche collaborative de l’Empa et de Swagelok stimule l’innovation dans le domaine du transport à l’hydrogène
Le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et Swagelok étudient la viabilité des modes de transport basés sur l’hydrogène. Une avancée récente issue de notre collaboration a consisté à incorporer les raccords Swagelok de la série FK dans la solution mise au point par l’Empa. L’utilisation de raccords série FK au lieu des raccords pour tubes Swagelok traditionnels a considérablement facilité l’installation, tout en améliorant l’étanchéité, la fiabilité et la sécurité des systèmes.

Raccords pour tubes moyenne pression série FK
De la construction à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante. Les raccords pour tubes série FK permettent de réduire les coûts de maintenance et sont d’une grande fiabilité – ce qui limite les immobilisations – lorsque les procédures d’assemblage sont respectées. Ces raccords peuvent également aider à atténuer l’impact environnemental de votre système en réduisant les fuites et améliorer globalement la sécurité en protégeant le système contre la corrosion.