text.skipToContent text.skipToNavigation
パイプ継手

Swagelok®パイプ継手

Swagelok®パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、漏れの無い接続を実現することができます。

パイプ継手を見る

Swagelok®パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、信頼性の高い接続を実現することができます。業界標準の要件を上回る設計を採用することで、漏れの無いパフォーマンスを発揮しつつ、かじりを最小限に抑え、ねじの噛み合わせ数を最適化しています。

ねじのサイズとピッチを識別する

スウェージロックでは、さまざまな形状や材質のパイプ継手のほか、最高使用圧力が103.3 MPaのアプリケーションに対応する316ステンレス鋼製の厚肉継手も取り揃えており、すべて厳格な品質基準に従って製造しています。エルボー、ティー、クロスの角度は、正確な配管レイアウトが行えるよう厳密に管理しています。

継手の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

Catégories de raccords filetés

Accouplements

Accouplements

Maintenez la continuité entre deux ou plusieurs tronçons de tuyau pour un acheminement fiable des liquides ou des gaz. 

Adaptateurs

Adaptateurs

Connectez ou étendez un système fluide constitué de composants de différentes tailles et fabriqués dans des matériaux différents en utilisant des adaptateurs coudés, en té ou droits. 

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Obturez un tuyau ou un raccordement fileté à l’aide d’un bouchon qui obture l’extrémité d’un tuyau ou d’un capuchon vissé sur l’extrémité d’un connecteur fileté.

Joints sphériques unions

Joints sphériques unions

Garantissez des systèmes fiables et sans fuite avec un joint sphérique union conçu pour l’instrumentation et le contrôle des process.  

Mamelons

Mamelons

Adaptez un système de tuyauterie en utilisant le mamelon approprié pour connecter deux tuyaux ou d’autres raccords filetés à une ou aux deux extrémités.  

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez des outils et des kits utiles pour entretenir les raccords filetés d’un système fluide. 

Réducteurs

Réducteurs

Associez deux tuyaux de diamètres différents dans un système pour répondre aux exigences de débit ou pour s’adapter à la tuyauterie existante. 

パイプ継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

パイプ継手

パイプ継手

Swagelokパイプ継手は、内面にバリがなく、ねじ山の表面がスムーズなため、流体がスムーズに流れるほか、適切にシールでき、かじりを最小限に抑えることができます。さまざまな材質および形状(アダプター、キャップ、プラグ、カップリング、クロス、エルボー、ニップル、レデューサー、ティー)を選ぶことができます。スウェージロックの高い品質基準に従って製造されているため、さまざまな要件に適合します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。