Rückschlagventile — Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Rückschlagventile — Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW — Fest eingestellter Druck
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LV-CW4BW4 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-CW4BW4-EP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-CW4BW4-P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6L-CW4FR4VR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4S4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6L-CW4VR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4VR4-EP Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4VR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4VR4-PX Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 6L-CW4FR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6L-CW4FR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6L-CW4FR4-VR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6L-CW4VR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6L-CW4VR8-P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6L-CW4VR4-NE Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間