Swagelok®メカニカル・シール・サポート・システム
スウェージロックは、専門スタッフが設計し、設定が容易でメンテナンスが可能なシール・サポート・システムを提供しています。Swagelokメカニカル・シール・サポート・キットは、回転機のオンライン化や効率的なオペレーションの維持に適しており、ダウンタイム(提示時間)を最小限に抑え、コストや時間を削減しながら、安全なオペレーションを実現します。
適切なシステムの選定について問い合わせるDie Bausätze und Baugruppen für Gleitringdichtungssysteme von Swagelok sind gemäß den Anforderungen nach API 682 angeordnet und sorgen so für ein zuverlässiges und einfach zu installierendes System, das das Leckagerisiko durch Vermeidung von Rohrgewinden und eine geringe Anzahl von Verbindungsstellen minimiert. Für eine erleichterte Montage werden die Bausätze für atmosphärische Seitenpläne und Prozessseitenpläne zusammen mit den technischen Zeichnungen gemäß API-Richtlinien geliefert. Die Bausätze enthalten auch technische Informationen für Anwender, damit diese einen Überblick haben, an welchen Stellen die Rohrleitung gebogen werden sollte, um das Risiko potenzieller Leckagen weiter einzudämmen.
Swagelok bietet individuelle Baugruppen für Dichtungspläne. Diese umfassen speziell auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Schalttafeln und Tauchbehälter. Pläne für den Raum zwischen den Dichtungen und Baugruppen für Prozessseitenpläne sind mit oder ohne Installationsset erhältlich. Die von Swagelok auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegten Systeme verfügen zur Vermeidung von Lufteinschlüssen über hoch gelegene Entlüftungsöffnungen und zur sicheren Entleerung über tief gelegene Ablassöffnungen. Außerdem wurden Druck-/Temperaturmesspunkte zur Ermittlung und Behebung von Störungen vorgesehen. Leicht zugängliche Filter, Siebe und Bypass-Leitungen sorgen für einen guten Durchfluss und anpassbare Konfigurationen mit Absperr- und Entlüftungsventilen und 2-Wege-Ventilblöcken für mehr Sicherheit.
Mehr über Gleitringdichtungssysteme erfahren
Spezifikationen
| Dichtungsplan-Bausätze (Seal Plan Kits, SPK) | Pläne für die Prozessseite: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 und API 41 Pläne für die Atmosphärenseite: 51, 62, 65A und 65B |
| Dichtungsplan-Baugruppen (Seal Plan Assemblies, SPA) | Plan für die Prozessseite gemäß API 32 Pläne für den Raum zwischen den Dichtungen gemäß API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 und API 72/76 |
| Auslegungsdruck | 720 psig / 49.6 bar |
| Anschlussgrößen | 3/8 bis 3/4 Zoll; NPT |
| Anschlusstypen | Verschraubungen mit Innen- und Außengewinde, erweiterte Verschraubungen mit Außengewinde |
| Rohrgrößen | 6–25 mm (1/4–1 Zoll) |
Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden
Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern
Dichtungssysteme werden jeweils für eine bestimmte Gleitringdichtung und eine Reihe von Prozessbedingungen entwickelt. Diese Systeme liefern entweder Gas oder eine Flüssigkeit zu den Gleitringdichtungen, um die Umgebung zu kontrollieren, in der die Dichtung eingesetzt wird und um rotierende Geräte vor Schaden zu schützen. Swagelok-Gleitring-Dichtungssysteme stützen sich auf die Anleitungen von API 682: Pumpen - Achsendichtungssysteme für Zentrifugal- und Kreiselpumpen.
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как на вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется релевантный опыт, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может сыграть огромную и незаменимую роль.
Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем
Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.