Swagelok® PTFE 주름 없는 코어 호스, 316L SS 주름관 커버 포함
Le flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série FP Swagelok offre la souplesse et la résistance à la perméation d’une enveloppe entièrement métallique ainsi que la grande pureté et la facilité de nettoyage d’un tube central en PTFE qui limite également les turbulences.
Parler à un spécialiste des flexiblesLe flexible hybride série FP est un flexible de transfert basse pression doté d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L et d’un tube central à paroi lisse en PTFE. Il est destiné aux applications très haute pureté pour lesquelles la perméation doit être évitée, ce qui est particulièrement le cas dans le secteur des semi-conducteurs. Un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression est proposé pour faciliter l’installation dans toutes sortes de systèmes.
Regarder une vidéo pour en savoir plus sur la perméation
Les flexibles série FP sont proposés avec des diamètres de 1/4 et 1/2 po et des pressions de service allant du vide à 11,3 bar (165 psig).
Choisir le bon matériau pour le tube central
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : PTFE à paroi lisse Renfort : Acier inoxydable 316L convoluté Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316L soudé conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression |
| Diamètre nominal du flexible | 1/4 et 1/2 po |
| Pressions de service | Du vide jusqu’à 8,0 bar (116 psig) |
| Plage de température | –17 à 65°C (0 à 150°F) |
| Raccordements d’extrémité | Adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords VCR® mâles tournants, raccords VCR® femelles tournants, raccords VCO® femelles, tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.