|
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 3/8 po
Réf. pièce : SS-QC6-B-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CorpsRéalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Corps
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Spécifications
SS-QC6-B-6PF — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Inclusion d'air | 1 cm3 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Cv maximal | 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| Matériau des joints toriques | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C |
| Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Série | QC6 |
| Déversement | 1 cm3 |
| Tests | 1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Messing | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-2PM | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4MT | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-6PF | Messing | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400IS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFJA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600IS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6MT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-810K5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8FT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。