システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
カタログ
めすナット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Alloy 600 |
洗浄プロセス | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
コネクション1 サイズ | 1/4 Zoll |
コネクション1 タイプ | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
B-1012-1 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-102-1 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-10M2-1 | Messing | 10 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-1212-1 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-12M2-1 | Messing | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-1412-1 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-1612-1 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-1812-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-202-1 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-302-1 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-402-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-4M2-1 | Messing | 4 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-602-1 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-6M2-1 | Messing | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-812-1 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
B-8M2-1 | Messing | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
PFA-222-1 | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
PFA-422-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
PFA-622-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
PFA-822-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
S-1212-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
S-1612-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
S-402-1 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
S-602-1 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
S-812-1 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-1012-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-102-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-10M2-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-1212-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-12M2-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-1412-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-14M2-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-15M2-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-1612-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-16M2-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-18M2-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-2002-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-202-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-20M2-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-22M2-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-2402-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-25M2-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-2M2-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-302-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-3202-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-3M2-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-402-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-4M2-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-502-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-602-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-6M2-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-812-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
SS-8M2-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
T-102-1 | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
T-202-1 | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
T-402-1 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。