text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de 1 pieza de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. NPT hembra, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Referencia #: SS-4CPA4-150

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Presión de Disparo 10,4 a 24,2 bar, 1,04 a 2,42 MPa (150 a 350 psi)
Cv Máximo 0.35
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Acabado superficial Estándar
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Presión ajustable

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula antirretorno de 1 pieza de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. NPT hembra, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Referencia #: SS-4CPA4-150
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión ajustable
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

SS-4CPA4-150 — Válvula antirretorno de 1 pieza de acero inox., presión de disparo ajustable, 1/4 pulg. NPT hembra, 10,4 a 24,2 bar (150 a 350 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Presión de Disparo 10,4 a 24,2 bar, 1,04 a 2,42 MPa (150 a 350 psi)
Cv Máximo 0.35
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Acabado superficial Estándar
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4CA-3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-4CPA2-150 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CPA2-3 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CPA2-350 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CPA2-50 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CPA4-3 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-8CPA2-150 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-8CPA2-50 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CA-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-KZ-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-VCR-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CA-VCR-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CA-VCR-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-RT-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-RT-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA4-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CPA4-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6CA-MM-3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8CA-MM-3 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8CPA2-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-350 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-50 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-DR-50 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-RT-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.