|
Entlüftungsventil, Edelstahl 316, 1/4 Zoll SAE 7/16-20 Außengewinde
Referencia #: SS-4PST4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Válvulas de purga, Modelo rectoLas válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Entlüftungsventil, Edelstahl 316, 1/4 Zoll SAE 7/16-20 Außengewinde
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Válvulas de purga, Modelo recto
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
SS-4PST4 — Entlüftungsventil, Edelstahl 316, 1/4 Zoll SAE 7/16-20 Außengewinde
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 7/16-20 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Male UNF Thread |
| Tipo de mando | Moleteada |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-4P-4M | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-4P-6M | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| S-4P-4M | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-4P-2M | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4T | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-4P-6M | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-4PM2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-4PM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.