text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 ナット(3 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

Réf. pièce : SS-3M2-1

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 3 mm
Type du raccordement 1 めすSwagelok®チューブ継手
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Écrous femelles

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 ナット(3 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

Réf. pièce : SS-3M2-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Écrous femelles
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-3M2-1 — 316ステンレス鋼製 ナット(3 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 3 mm
Type du raccordement 1 めすSwagelok®チューブ継手
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-602-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
825-402-1 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-102-1 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
B-202-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
B-402-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
B-602-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
B-6M2-1 Messing 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-14M2-1 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-15M2-1 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Afficher le produit
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit
T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.