text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/2 po

Réf. pièce : SS-8-HC-1-4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/2 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connecteurs pour tubes en plastique

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/2 po

Réf. pièce : SS-8-HC-1-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Spécifications

SS-8-HC-1-4 — Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/2 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.