text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 7,8

Код изделия: SS-QTM8A-B-12PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Lufteinschluss 2 cm3
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 7,8 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 8,5 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 3,4 BAR bei 21 °C /50 PSIG bei 70 °F
Serie QTM8
Medienverlust 1 cm3
Prüfung 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 7,8

Код изделия: SS-QTM8A-B-12PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Körper
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Технические характеристики

SS-QTM8A-B-12PM — Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 7,8

Атрибут Значение
Lufteinschluss 2 cm3
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 7,8 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 8,5 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 3,4 BAR bei 21 °C /50 PSIG bei 70 °F
Serie QTM8
Medienverlust 1 cm3
Prüfung 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.