|
Raccord pour tuyau en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 1 po x filetage NPT femelle 3/4 po
Art.-Nr.: SS-16-HRCG-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in komplexen Rohrleitungssystemen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Raccord pour tuyau en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 1 po x filetage NPT femelle 3/4 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
SS-16-HRCG-12 — Raccord pour tuyau en acier inoxydable, accouplement réducteur six-pans, filetage NPT femelle 1 po x filetage NPT femelle 3/4 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acier inoxydable 316 |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1 po |
| Typ Verbindung 1 | Filetage NPT femelle |
| Größe Verbindung 2 | 3/4 po |
| Typ Verbindung 2 | Filetage NPT femelle |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142321 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-8-RB-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-16 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-HRN-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-RA-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-16 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-8 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-4-RBT-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRNT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RAT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。