|
Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR soudé 1/4 po x raccord pour tube 3/8 po
型番: SS-4-WVCR-6-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。 ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
仕様
SS-4-WVCR-6-600 — Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR soudé 1/4 po x raccord pour tube 3/8 po
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 |
| コネクション2 サイズ | 3/8 インチ |
| コネクション2 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-DF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-6-DF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.