text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製中流量用アングル型メータリング・バルブ、1/8 インチ・サイズ NPTめねじ

Referencia #: B-2MA4

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 真ちゅう(クロム・メッキ)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.03
ハンドル・タイプ きざみ付き
最高温度、°F (°C) 300 (148)
最低温度、 °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
アングル型、中流量用

分析または開発用途など、正確な流量制御が重要となる状況において、スウェージロックのメータリング・バルブは、低圧/高圧、および低流量/中流量/大流量用途の微調整を行うことができます。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製中流量用アングル型メータリング・バルブ、1/8 インチ・サイズ NPTめねじ

Referencia #: B-2MA4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

アングル型、中流量用
分析または開発用途など、正確な流量制御が重要となる状況において、スウェージロックのメータリング・バルブは、低圧/高圧、および低流量/中流量/大流量用途の微調整を行うことができます。

Especificaciones

B-2MA4 — 真ちゅう製中流量用アングル型メータリング・バルブ、1/8 インチ・サイズ NPTめねじ

Atributo Valor
ボディ材質 真ちゅう(クロム・メッキ)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.03
ハンドル・タイプ きざみ付き
最高温度、°F (°C) 300 (148)
最低温度、 °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2MA Silberchrombeschichtedes Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2MA Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-31RS4-A Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4MA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4MA2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4MA-MH Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6MA-MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.