text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、ロング六角ニップル、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、長さ 6 インチ

Réf. pièce : SS-8-HLN-6.00

Spécifications

Attribut Valeur
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Tamaño conexión 2 1/2 in.
Tipo de conexión 2 Male NPT
Limitador de Caudal No
Longitud 6 in. (15.2 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Manguito hexagonal largo

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

ステンレス鋼製 パイプ継手、ロング六角ニップル、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、長さ 6 インチ

Réf. pièce : SS-8-HLN-6.00
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Manguito hexagonal largo
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Spécifications

SS-8-HLN-6.00 — ステンレス鋼製 パイプ継手、ロング六角ニップル、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、長さ 6 インチ

Attribut Valeur
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Tamaño conexión 2 1/2 in.
Tipo de conexión 2 Male NPT
Limitador de Caudal No
Longitud 6 in. (15.2 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-HLN-2.00 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12-HLN-3.00 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12-HLN-4.00 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16-HLN-3.00 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16-HLN-4.00 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-HLN-1.50 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-HLN-2.00 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-HLN-3.00 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-HLN-1.50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.