text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros para servicio general con homologación ece-r110 serie pgn

Manómetros para Servicio General con Aprobación ECE R110 (Serie PGN) Swagelok®

Mediciones precisas de la presión en las aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido (GNC) con manómetros certificados conforme a la normativa ECE R110.

Solicitud de Información sobre Manómetros

Los manómetros Swagelok® serie PGN son manómetros para servicio general certificados según las normas ECE R110 para su uso en vehículos de gas natural comprimido (GNC). Con una lente de policarbonato para una mayor protección, estos manómetros de gas natural garantizan la durabilidad en entornos exigentes.

Disponibles en tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.) y 63 mm (2 1/2 pulg.), ofrecen un rango de medición de 0 a 400 bar (40 MPa, 6000 psi) con un tamaño de orificio de 0,58 mm (0,023 pulg.).

Las opciones incluyen una conexión final de latón con un tubo Bourdon para el manómetro de 50 mm (2 pulg.), salida de transductor para el modelo de 50 mm con conexiones finales de latón y certificaciones de calibración y materiales para satisfacer las necesidades precisas de la aplicación.

Especificaciones

Tamaño de la esfera, 50 mm (2 pulg.)

Rango de la Esfera Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa)
Temperatura de Servicio Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Conexiones finales de latón: –40 a 120°C (–40 a 248°F); a temperaturas ambiente superiores a 100°C (248°F), la presión de servicio máxima está limitada a 240 bar (3480 psig) durante un máximo de 8 h de operación continua
Precisión Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6)
Conexiones finales de latón: 2,5 % de span (ASME B40.1, grado B, EN 837-1 clase 2.5, JIS B7505 clase 2.5)
Conexiones Finales de Acero Inoxidable
  • Adaptador a tubo Swagelok® de 6 mm y 1/4 pulg.
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)
Conexiones Finales de Latón
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)

Tamaño de la Esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.)

Rango de la Esfera Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa)
Temperatura de Servicio Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Precisión Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6)
Conexiones Finales de Acero Inoxidable
  • Adaptador a tubo Swagelok® de 6 mm y 1/4 pulg.
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)

Detectar Problemas Antes de que Fallen los Manómetros

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure
La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure

Découvrez comment la collaboration avec Swagelok a permis à Green Alternative Systems d’accélérer le rythme de sa production, de réduire ses coûts de main-d’œuvre et de renforcer la fiabilité de ses systèmes.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides de faible diamètre sur un assemblage réalisé sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des membres du personnel discutent des mesures effectuées sur le process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.