text.skipToContent text.skipToNavigation
감압 레귤레이터 돔 하중

Swagelok® 감압 레귤레이터, 돔 하중

일반 산업용(SGRD 시리즈) 및 고감도(SHRD 시리즈) 감압 돔 하중 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 작동과 정확한 설정 압력 제어가 필요한 폭넓은 산업용 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다.

프로세스 레귤레이터 선택에 도움 받기

SGRD 및 SHRD 시리즈 레귤레이터는 까다로운 환경에서 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품의 몸체는 316L 스테인리스강으로 구성되어 강력한 내식성과 수명을 제공합니다. 이 레귤레이터에는 다양한 재질의 내부 씰을 적용하여 광범위한 화학물질 및 압력 조건에서 더 높은 호환성을 제공할 수 있습니다.

감압, 돔 하중 레귤레이터는 안정적인 출구 압력을 유지하는 데 탁월한 성능을 제공합니다. 세트 스프링 대신 압력 돔을 사용하는 이 레귤레이터는 드룹(droop)을 효과적으로 제어합니다. 이 구조는 입구 압력 변화 또는 유량 변동에 관계없이 일관적인 출구 압력을 보장합니다.

SGRD 및 SHRD 시리즈의 특징

  • 평형 포펫
  • 다이어프램 감지
  • 무배출(Non-venting)
  • 파일럿 레귤레이터 제어

맞춤 구성 가능한 특성

  • 파일럿에 대한 외부 피드백
  • 차압 파일럿(SGRD 시리즈)
  • 이중 단계(Dual stage) 파일럿(SGRD 시리즈)
  • 조작 방지 / 출고 시 설정 파일럿 핸들
  • NACE MR0175/ISO 15156

레귤레이터 유형에 대해 알아보기

일반 산업용 감압, 돔 하중 레귤레이터(SGRD 시리즈)

사양

몸체 크기 최대 입구 압력 psig(bar)최대 출구 압력 psig(bar)조절 가능 압력 범위 psig(bar)감지 유형 psig(bar)온도 범위 °F(°C)유량 계수(Cv) 최소 무게 lb(kg)
126000(413)6000(413)5~6000(0.3~413)다이어프램: 5~6000(0.3~413)–49~356°
(–45~180°)
2.3 9.7(4.4)
164.826.5(12.0)
2410.727.6(12.5)

고감도 감압, 돔 하중 레귤레이터(SHRD 시리즈)

사양

몸체 크기 최대 입구 압력 psig(bar)최대 출구 압력 psig(bar)조절 가능 압력 범위 psig(bar)감지 유형 psig(bar)온도 범위 °F(°C)유량 계수(Cv) 최소 무게 lb(kg)
12250(17.2)250(17.2)1~250(0.07~17.2)다이어프램: 1~250(0.07~17.2) –49~356°
(–45~180°)
2.3 9.7(4.4)
164.826.5(12.0)
2410.727.6(12.5)

레귤레이터 전문가와 상담하기

Katalog zu Druckminderern, dombelasteten Druckreglern

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?

Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.

Finden Sie den richtigen Druckregler

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления—это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示している流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.