-
CAD-Dateien und Zeichnungen
Wählen Sie aus mehr als 1 Million Swagelok CAD-Vorlagen und Verkaufszeichnungen in verschiedenen Sprachen aus. CAD-Vorlagen sind in verschiedenen 2D- oder 3D-Dateiformaten erhältlich. Verkaufszeichnungen sind im .pdf-Format erhältlich. Suchen Sie anhand von Produktnamen oder Artikelnummern. Erkunde...
-
Compliance und Zertifizierungen
Gehe zu: Compliance Zertifizierungen Ressourcen zu Zertifizierungen und Compliance in der Industrie In unserer zentralen Plattform für Compliance und Zertifizierungen erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, wie Produkte und Prozesse von Swagelok im Vergleich zu Branchenstandards abs...
-
ASTM-Normen
Einhaltung der ASTM-Normen Ungeplante Ausfallzeiten in Öl- und Gasanwendungen können Kosten von über 250.000 US-Dollar pro Stunde verursachen, wobei der durchschnittliche Verlust in einer Großanlage Schätzungen zufolge bei 129 Millionen US-Dollar pro Jahr liegt 1 . Da Langlebigkeit und Betriebszeit...
-
ISO-Normen
Erfüllung der Anforderungen der Internationalen Organisation für Normung (ISO – International Organization for Standardization) Angesichts der raschen Fortschritte bei der weltweiten Energieerzeugung und Rohstoffexploration spielt die Normierung eine entscheidende Rolle, wenn es um reibungslose Lie...
-
NACE-Normen
Die Bedeutung der Einhaltung von Sauergasnormen (NACE) Laut der Association for Materials Protection and Performance (AMPP), früher bekannt als National Association of Corrosion Engineers (NACE), verursacht Korrosion jährlich Kosten in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar. Swagelok begegnet diesem Prob...
-
NORSOK-Normen
NORSOK-Compliance Branchenschätzungen zufolge verursachen Systemausfälle und Ineffizienzen durch nicht standardisierte Komponenten in der Offshore- Öl- und Gasindustrie jährlich Kosten in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar – eine Herausforderung, der Swagelok mit NORSOK-konformen Fluidsystemlö...
-
Wasserstoff
Im Fahrzeug Swagelok vertreibt Produkte, die nach EC-79 1 und HGV 3.1 zertifiziert sind Für diese Zertifizierung sind spezifische Prüfungen erforderlich, darunter im Hinblick auf Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, Prüfungen zur Beständigkeit gegenüber hydraulischem Druck, externe Leckagetests...
-
Erdgas
Im Fahrzeug Swagelok bietet hochwertige Komponenten für Erdgasanwendungen im Fahrzeugbereich, die nach ECE-R110 und NGV 3.1 zertifiziert sind. Europa / ECE-R110 Ventile Kugelventil Serie AFS, Zulassung nach ECE-R110 Zwei-Wege-Kugelventil Serie SS-L83P, Zulassung nach ECE-R110 für erweiterten Te...
-
Energie
ASME NPT Bescheinigung über die Zulassung (nur auf Englisch)
-
Schiffbau
American Bureau of Shipping (ABS) Typenzulassung für Flanschadapter – Fittings (nur auf Englisch) American Bureau of Shipping (ABS) Type Approval for Tube Fittings (nur auf Englisch) Bureau Veritas (Maritime) Type Approval Certificate (nur auf Englisch) Det Norske Veritas (DNV) Tube Fitting Type ...