Suchergebnisse für „derer“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um: derer
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok
Der Vorteil der Swagelok Rohrverschraubung Bewährtes Design, exzellente Fertigung und erstklassige Rohmaterialien garantieren, dass jede Swagelok Rohrverschraubung den höchsten Erwartungen unserer Kunden entspricht. Bei richtiger Montage liefern unsere Zwei-Klemmring Rohrverschraubungen eine wieder...
-
NACE-Normen
Die Bedeutung der Einhaltung von Sauergasnormen (NACE) Laut der Association for Materials Protection and Performance (AMPP), früher bekannt als National Association of Corrosion Engineers (NACE), verursacht Korrosion jährlich Kosten in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar. Swagelok begegnet diesem Prob...
-
Generator für Druckregler-Durchflussdiagramme
Willkommen beim Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms. Mit diesem Tool erhalten Sie ein einzigartiges Durchflussdiagramm basierend auf einer Reihe von benutzerdefinierten Anwendungsparametern für Druckregler der Serie RHPS. Link zu Generator des Druckregler-Durchflussdiagramms Tool-Funkti...
-
MPC-Konfigurationssoftware
Konfigurationssoftware für Swagelok Modulare Plattformkomponenten (MPC) Die MPC-Konfigurationssoftware ist ein interaktives Werkzeug zum Bauen und Zusammenstellen von ANSI/ISA 76.00.02-konformen Miniatur-Modular-Designs vor dem Kauf. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen über die MPC-Konfigurati...
-
ISO-Normen
Erfüllung der Anforderungen der Internationalen Organisation für Normung (ISO – International Organization for Standardization) Angesichts der raschen Fortschritte bei der weltweiten Energieerzeugung und Rohstoffexploration spielt die Normierung eine entscheidende Rolle, wenn es um reibungslose Lie...
-
ASTM-Normen
Einhaltung der ASTM-Normen Ungeplante Ausfallzeiten in Öl- und Gasanwendungen können Kosten von über 250.000 US-Dollar pro Stunde verursachen, wobei der durchschnittliche Verlust in einer Großanlage Schätzungen zufolge bei 129 Millionen US-Dollar pro Jahr liegt 1 . Da Langlebigkeit und Betriebszeit...
-
Leitfaden zur Materialauswahl
Eine Offshore-Plattform kann ca. 15.000 Meter an Rohren, mehr als 20.000 Fluidsystem-Bauteile, mindestens 10.000 Verschraubungen und bis zu 8.000 mechanische Anschlüsse aufweisen. Daher verwundert es nicht, das die Auswahl eines Werkstoffs kein einfaches Unterfangen ist. Bei der Auswahl von Werkst...
-
NORSOK-Normen
NORSOK-Compliance Branchenschätzungen zufolge verursachen Systemausfälle und Ineffizienzen durch nicht standardisierte Komponenten in der Offshore- Öl- und Gasindustrie jährlich Kosten in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar – eine Herausforderung, der Swagelok mit NORSOK-konformen Fluidsystemlö...
-
Arten von Korrosion
Wenn man die richtige Werkstofflösung finden will, muss man mit der Ursache des Problems beginnen. > Eine druckfreundliche Version des Materialführung auswählen anzeigen und herunterladen Sprechen Sie mit einem vertrauten Berater Greifen Sie auf Dienstleistungen von Experten zu Allgemeine (gleich...
-
Compliance und Zertifizierungen
Gehe zu: Compliance Zertifizierungen Ressourcen zu Zertifizierungen und Compliance in der Industrie In unserer zentralen Plattform für Compliance und Zertifizierungen erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, wie Produkte und Prozesse von Swagelok im Vergleich zu Branchenstandards abs...