필터 — 수분제거(Coalescing) 필터
이 사양에 사용 가능한 필터:
- 1/8~1/4인치(6 mm)
- 0°F(–17°C)~400°F(204°C)
- 316 스테인리스강
- 760 psig(52.3 bar)~1000 psig(68.9 bar)
- 최대 유량 48~700 std L/min(1.7~25 std ft3/min)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-FCB Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube SS-FCE Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간