Membranventile — Ultrahochreine Membran-Absperrventile, Serie DP
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 Zoll (6 mm)
- –10°F (–23°C) bis 150°F (65°C)
- Edelstahl 316L VIM-VAR
- 250 psig (17,2 bar) bis 3.045 psig (210 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Membranventile — Ultrahochreine Membran-Absperrventile, Serie DP — Modulare Flächenbefestigung (MSM) mit Steuerkopf
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LVV-MSM-DP-2-P-C 316L VIM-VAR - - - - -
Membranventile — Ultrahochreine Membran-Absperrventile, Serie DP — Gerade, Manuelle Betätigung
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LVV-DPBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPC233P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR® Anschluss mit Außengewinde, drehbar 1/4 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPLFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPLVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPMR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Anschluss mit Außengewinde, drehbar 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPS4 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPS6M 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPTFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde -
Membranventile — Ultrahochreine Membran-Absperrventile, Serie DP — Gerade, mit Steuerkopf
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden