Filter — Ultrahochreine Gasfilter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/4 Zoll integrierte VCR-Verbindung mit Außengewinde
- 122°F (50°C)
- Edelstahl 316L VAR
- 3.000 psig (206 bar)
- maximale Durchflussrate 30 bis 2.700 slpm (1 bis 95 std ft3/min)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-SCF3-VR4-P-225 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-SCF3-VR4-P-30 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-SCF3-VR8-P-225 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-SCF3-VR8-P-600 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間