플랜지 어댑터 — 랩 조인트 플랜지
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
플랜지 어댑터 — 랩 조인트 플랜지 — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-10M0-1-0005 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Stutzen mit losen Flanschen SS-600-1-0151 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Stutzen mit losen Flanschen
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas