VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-4-WVCR-9-FM Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe 6LV-4-WVCR-9-DF Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-8-WVCR-9-DF Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-WVCR-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-600 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-DF Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-WVCR-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-WVCR-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-WVCR-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-WVCR-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-WVCR-6-DF Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-WVCR-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-4-WVCR-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-WVCR-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-WVCR-6-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Innengewinde 6LV-4-WVCR-6-DFP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-WVCR-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-4-WVCR-T-FMF Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe 6LV-8-WVCR-T-FFF Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-4-WVCR-T-FFF Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-4-WVCR-T-FFFP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-4-WVCR-T-FFM Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-4-WVCR-CS-FFFF Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간