Sistema de Soldadura Orbital M200 Swagelok®
Para proyectos que requieren soldaduras eficientes y consistentes, el sistema de soldadura orbital Swagelok M200 ofrece precisión y control combinados con una fácil operación mediante pantalla táctil. Ofrece soldaduras orbitales al arco de tungsteno con gas (GTAW) rentables y fiables tanto para tubo como para tubería.
Ver el Equipo del Sistema de SoldaduraEl diseño y ensamblaje de los sistemas de fluidos críticos suele requerir el uso de un sistema de soldadura avanzado. Con el sistema de soldadura Swagelok M200, es fácil realizar soldaduras orbitales por arco de tungsteno con gas (GTAW) precisas, consistentes, de calidad y rentables. El sistema cuenta con una unidad de potencia ligera y portátil, admite una amplia variedad de configuraciones de soldadura y está disponible con diversos cabezales de soldadura.
Entre las herramientas y accesorios hay disponibles electrodos de tungsteno, galgas de centrado, collarines, fijaciones, cables adaptadores y papel térmico para impresora. El sistema de soldadura orbital Swagelok también cuenta con capacidades de monitorización y registro en tiempo real, agilizando la documentación para facilitar el cumplimiento de los requisitos industriales.
Swagelok también ofrece formación en soldadura orbital para Vd. y su equipo a través de su centro local de ventas y servicio.
¿Tiene preguntas sobre la soldadura orbital?
Categorías de Sistemas de Soldadura
Bloques de fijación y collarines
Encuentre cabezales de soldadura, bloques de fijación, collarines para tubos, adaptadores y placas laterales de fijación para obtener resultados precisos y repetibles en una gran variedad de configuraciones de soldadura.
Cabezales de Soldadura
Vea nuestra selección de cabezales de soldadura, que pueden utilizarse con tubo de distintos diámetros exteriores.
Equipo de Soldadura
Conozca las diversas opciones del equipo de soldadura, como papel para impresora térmica, electrodos de tungsteno, cables adaptadores para cabezal de soldadura y galgas de centrado.
Unidad de potencia
Conozca la unidad de potencia Swagelok®, que permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente.
Catálogos del Sistema de Soldadura
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro exterior; Pesa menos de 23 kg o 50 lb; Compatible con los cabezales de soldadura del sistema de soldadura Swagelok.
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Formación en Soldadura Orbital
Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Herramientas Para los Nuevos Soldadores
La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global del mañana. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.
Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality
Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.