Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
카탈로그
핸드 튜브벤더
스웨즈락 핸드 튜브벤더로 어디로든 원하는 데로 효율적으로 튜빙 라인을 배치시키십시오.
사양
속성 | 값 |
---|---|
굽힘 반경 | 15/16인치 굽힘 반경 |
튜브 외경(OD) | 5/16인치 |
eClass (4.1) | 21041603 |
eClass (5.1.4) | 21049890 |
eClass (6.0) | 21044002 |
eClass (6.1) | 21040100 |
UNSPSC (4.03) | 23171703 |
UNSPSC (10.0) | 27112501 |
UNSPSC (11.0501) | 27112501 |
UNSPSC (13.0601) | 27112501 |
UNSPSC (15.1) | 27112501 |
UNSPSC (17.1001) | 23250000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-HTB-10M | - | 10mm | - | 24mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-12M | - | 12mm | - | 38mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-2 | - | 1/8인치 | - | 9/16인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-3M | - | 3mm | - | 15mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-4 | - | 1/4인치 | - | 3/4인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-4T | - | 1/4인치 | - | 9/16인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-6M | - | 6mm | - | 15mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-6T | - | 3/8인치 | - | 15/16인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-8 | - | 1/2인치 | - | 1 1/2인치 굽힘 반경 | 제품 보기 |
MS-HTB-8M | - | 8mm | - | 24mm 굽힘 반경 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.