Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Straights
VCR® straight fitting offers robust, high-purity weld connections with metal-to-metal sealing—ideal for ultra-clean, leak-tight system designs.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | View Product |
| SS-4-WVCR-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-WVCR-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-WVCR-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-4-WVCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-4-WVCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-4-WVCR-6-DF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | View Product |
| SS-4-WVCR-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-8-WVCR-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-WVCR-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-WVCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-8-WVCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-8-WVCR-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-8-WVCR-6-DF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | View Product |
| SS-8-WVCR-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。