Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
PFA Rohrverschraubungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-100-P | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-10M0-P | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-1210-P | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-200-P | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-400-P | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-500-P | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-600-P | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-6M0-P | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-810-P | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| M-810-P | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| PFA-420-P | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| PFA-620-P | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| PFA-820-P | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| S-400-P | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-100-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1010-P | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M0-P | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1210-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-P | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M0-P | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1610-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M0-P | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M0-P | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-2000-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-200-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M0-P | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M0-P | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-2400-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M0-P | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-300-P | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.