Filters — Ultrahigh-Purity Gas Filters
Filters available with these specifications:
- 1/4 to 3/4 in. integral male VCR fitting
- 122°F (50°C)
- 316L VAR stainless steel
- 3000 psig (206 bar)
- 30 to 2700 std L/min (1 to 95 std ft3/min) maximum flow rate
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR SS-SCF3-VR8-P-600 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간