Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-300-SET | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-SET | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-SET | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-SET | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
T-100-SET | Из фторопласта (PTFE) | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
T-200-SET | Из фторопласта (PTFE) | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
T-400-SET | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
T-600-SET | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
T-810-SET | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.