Клапанные блоки — Пятиклапанные блоки для КИП
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 и 3/4 дюйма (12 мм)
- От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316
- От 1715 фунтов на кв. дюйм, ман. (118 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
- Пять клапанов
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Клапанные блоки — Пятиклапанные блоки для КИП — 5 Valve, Ball Stem
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-V5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V5NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-VB5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
Product Availability by Store Location
Hours