text.skipToContent text.skipToNavigation

Запасные части и вспомогательное оборудование — Переходники с трубкой от перелива

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Запасные части и вспомогательное оборудование — Переходники с трубкой от перелива

Outage tubes provide a vapor space of the desired volume in cylinders containing liquefied gases.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-DTM4-F4-023 316 Stainless Steel 1/4 in. x 2.31 in. Male NPT with Tube Stub 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-DTM4-F4-104 316 Stainless Steel 1/4 in. x 10.4 in. Male NPT with Tube Stub 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.