Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-16-CP | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-CP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-AN-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female 37° AN Flare | - | - | Ver producto |
SS-4-CP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-CP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-8-CP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.