Трубные фитинги — Редуцирующие переходники — Отводы
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные фитинги — Редуцирующие переходники — Отводы
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4-RSE-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
SS-6-RSE-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
SS-8-RSE-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
SS-8-RSE-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.