Cone and Thread Fittings — Glands and Collars
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Medium and high pressure
- Maximum 20 000 psig (1378 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Cone and Thread Fittings — Glands and Collars — Collars
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2CL4H 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Collar - - -
Cone and Thread Fittings — Glands and Collars — Glands
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2GL4H 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Gland - - GL9H 316 Stainless Steel 9/16 in. High-Pressure Gland - - GL4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Medium-Pressure Gland - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов