VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 티
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 용접 피팅 — 티
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-T-FFF | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Afficher le produit |
6LV-4-WVCR-T-FFFP | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
6LV-4-WVCR-T-FFM | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
6LV-4-WVCR-T-FMF | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé mâle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
6LV-8-WVCR-T-FFF | 316L VAR | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.