카탈로그
열가소성 호스 — 연결구 — 열가소성 호스용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.
Hose and Flexible Tubing
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-TP16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-AS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-TP4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-TP6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-AS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-TP8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
S-TP8-TA8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.