text.skipToContent text.skipToNavigation

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터

다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.