시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
씰 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Features: Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Swagelok® tube fitting and NPT and ISO tapered pipe end connections; 1/8 through 1/2 in. and 6 through 12 mm sizes; Brass and 316 stainless steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Select the proper template (P4T or P6T). Use the template to mark the location of the mounting bracket holes and the center hole. Drill holes to the required diameter and countersink depth shown on the template.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | PTFE |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
시리즈 | P4T 시리즈 |
eClass (4.1) | 37010631 |
eClass (5.1.4) | 37019901 |
eClass (6.0) | 23070000 |
eClass (6.1) | 37019901 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 31181606 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
EP-P6T-K2 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.